Byt land / språk

English

English language

Sweden

Swedish language

North America

English (USA) language

Sub-Saharan Africa

English (South Africa) language

Asia-Pacific

English (USA) language

style="background-image: url('/media/1141/bergvik-header-applications-industri.jpg?anchor=center&mode=crop&width=2000&height=579&rnd=132197619990000000')"

Industri

installationsgolv för industrin

Applikationer Industri

För den riktigt tunga industrin och liknande områden passar vårt installationsgolv Iso Floor perfekt.

Iso Floor för Tung industri och plattformar

Iso Floor har en mycket stark konstruktion som klarar av utbredd last upp till 10 kN/ca 1000 kg /m2 och med adderade förstärkningar kan maxvikten bli ännu högre utan att det påverkar konstruktionen.  Detta gör Iso Floor extra lämpat för den riktigt tunga industrin. Stora transformatorer och annan tung utrustning kan utan problem placeras direkt på golvet. För att underlätta kabel- och VVS-dragning, kan Iso Floor installeras i två etapper där man först bygger upp stativet för att möjliggöra dragning och i etapp två färdigställer man installationen med att anpassa och bygga upp golvplattor. Underredet är konstruerat i högkvalitativt stål och har överlägsen styrka och flexibilitet samt erbjuder enkel om- och tillbyggnation om så önskas.

För höjder över 2100mm rekommenderar vi vårt HiFlex floor.

 

 

Kontakta oss

Broschyr & produktblad

Produkter för Industri

Iso Floor för elrum

För elrum

HiFlex Floor

Det högbyggda golvet

CAD & DESIGN

VI SKRÄDDARSYR ALLA VÅRA LÖSNINGAR

GOLV & TAK FÖR ALLA MILJÖER

50 ÅRS ERFARENHET!

KUNDER I ÖVER 100 LÄNDER

LÄS VÅRA REFERENSER

Nyhetsbrev