Applikationer Elrum och ställverk
Installationsgolvet Iso Floor för El-utrymmen och ställverk
Med Iso Floors självbärande och unika golvkonstruktion kan ni ställa exempelvis elutrustning och switchar direkt på golvet. Med integrerade förstärkningar klarar Iso Floor transformatorvikter upp till 14 000 kg. Konstruktionen är flexibel vilket gör det enkelt att bygga om eller bygga ut golvet vid ett senare skede. Iso Floor erbjuder rymliga kabelgångar under golvet tack vare benstödens flexibla och öppna placering. Golvplattor levereras i flera olika standardstorlekar och vi erbjuder även kundanpassade storlekar för att maximera nyttan för er.
HiFlex Floor – installationsgolvet för höga höjder
Bergviks högbyggda installationsgolv HiFlex Floor är perfekt för golvhöjder upp till hela 4,5 meter. Detta unika system ger med andra ord gott om plats för exempelvis kabelkällare och andra installationer som kräver extra utrymme. Där man tidigare använde betonghåldäck för att skapa en kabelkällare, kan man idag på ett enkelt och smidigt sätt lösa detta med HiFlex Floor. Höga golvhöjder och stort utrymme mellan benstöden samt en stabil stålkonstruktion med extrem styrka, gör HiFlex Floor till ett perfekt val för projekt som kräver en högre nivå på alla sätt.
Produkter för Elrum / Ställverk
Iso Floor för elrum
För elrum
HiFlex Floor
Det högbyggda golvet