Utbyggnation av MAX IV-laboratoriet
I Lund har världens mest högpresterande synkrotronljus laboratorium byggts. Utbyggnaden av MAX IV-laboratoriet invigdes 2016. Driften av detta gigantbygge känns tryggt med högkvalitativa och säkra golv från Bergvik.
STÖRST MÖJLIGHET TILL MODIFIKATION GJORDE ATT MAX APQ VALDE BERGVIK
Vi hade specifika krav på golven som till exempel möjligheten av modifiering av stödbenens placering och även andra krav som endast Bergvik klarade av. Samarbetet med Bergvik har fungerat ypperligt! Jag hade en tidplan för hur och när de olika rummen skulle monteras och Bergvik klarade att både leverera och montera inom givna tidsramar. Jag är mycket nöjd!
Jan Hermansson
Produktionschef - ApQ EL
På årets ljusaste dag 2016 invigdes den fjärde utbyggnaden av MAX IV-laboratoriet i Lund, som har den bästa prestandan i världen i sitt slag. Den nya anläggningen innehåller två lagringsringar, den största med en omkrets på 528 meter. Som jämförelse kan nämnas att Colosseums omkrets är 527 meter. Att driva denna anläggning med att bilda synkrotronljus kräver naturligtvis enorma energiresurser och många driftrum runt hela lagringsringarna. Uppdraget att installera hela eldistributionsnätet för anläggningen hamnade på GaQ, ett holdingbolag mellan Goodtech och ApQ EL. Genom dem fick Bergvik uppdraget att leverera installationsgolv till samtliga elutrymmen.
ApQ EL’s produktionschef på MAX IV Jan Hermansson berättar:
"Valet föll på Bergvik eftersom vi såg störst möjlighet att kunna modifiera stödbenens placering lättare. Sedan var även antalet stödben avgörande. Detta klarade Bergvik eftersom man bygger upp golvet med primär- och sekundärbalkar.”
Specifika krav
Vi hade specifika krav på golven, och från april 2012 till september 2013 levererade och monterade Bergvik 98 rum på totalt 1914 m2 till GaQ på MAX IV. Det krävdes ställverksgolv till transformatorrum, LSP-rum, HSP-rum och elmiljözoner. Många var traforum med höga belastningar. Med Iso Floor är detta inget problem då underredet anpassas till all ingående utrustning redan på konstruktionsstadiet. Iso Floor tål utan förstärkningar 1000 kg/m2. Med förstärkningar och transformatorstativ integrerat i underredet tål golvet upp till 14 ton.

PROJEKTFAKTA
MAX IV är ett forskningslaboratorie för högeffektiv nanovolym karaktärisering och kristallisation av biologiska makromolekyler. Elektroner produceras i en elektronkanon och accelereras i en 300 m lång linjäraccelerator till 3400 MeV. När laserljuset böjs in i MAX IV-ringarna avger elektronerna synkrotronljus. Här får forskare möjligheten att undersöka molekylära strukturer och ytor i detalj, något som aldrig tidigare gjorts.
DET HÄR ÄR APQ EL
ApQ EL startades år 2000 och är verksamt inom elinstallationer, tele, nätverk m.m. De har ca 250 anställda fördelade på ett antal anläggningar från Skåne upp till Stockholm.