Eco Datacenter, Falun
Bergvik Sweden AB har fått äran att leverera Installationsgolv till EcoDataCenter i Falun.
Vilket är världens grönaste datacenter!
Ett självklart val
Bergvik Iso Floor föll sig som ett självklart val av installationsgolv för ECO DC. Bergvik Iso Floors styrka ligger i att det kan anpassas för tunga laster, måttanpassad utrustning och krävande utrymmen.
I Datacentermiljöer är det inte ovanligt att det krävs stora mängder kylrör och annan skrymmande utrustning som kan vara svår att få plats med under installationsgolvet. Där är vi på Bergvik experter. Tillsammans med kunden designade våra duktiga konstruktörer projektet i CAD miljö, vilket gör att det enkelt kan samköras med projekt under uppbyggnad för att upptäcka och åtgärda eventuella problem. Bergvik Sweden AB har egen tillverkning av hela golvet från golvplattor till benstöd, det möjliggör anpassning av designen på golvet så att det alltid kan anpassas på bästa vis efter utrymme och utrustning.

PROJEKTFAKTA
Projektet började byggas år 2018 i Falun och stod färdigt senare samma år. Datacentret är klimatpositivt och drivs endast av förnybar energi och har en mycket hög energieffektivitet med ett PUE-tal på 1,15! Bergvik var med från början på detta innovativa och miljövänliga projekt med att leverera och installera vårt installationsgolv för datacenter.
DET HÄR ÄR ECO DATACENTER
EcoDataCenter bygger och driver klimatpositiva datacenter för colocation och HPC med världsklass. Det är världens grönaste datacenterlösning. Första anläggningen ligger i Falun och är integrerad i energi-ekosystemet med Falu Energi och Vatten.