Golv i två etapper till Brittedal
Kontakten med Bergvik har varit bra och mycket tillmötesgående från första kontakten tills allt blev klart. Det har varit ett pussel med projektet med många parter inblandade men från Bergviks sida har tidplan och utlovade leveranser gått mycket bra och helt enligt planerna.
Anders Viberg
VD - Brittedal
BERGVIK LEVERERAR OCH INSTALLERAR GOLV I TVÅ ETAPPER TILL BRITTEDAL
Efter att elnätsföretaget Brittedal i Hästveda tagit över en gammal station i dåligt skick, fick Bergvik Sweden AB chansen att vara med och leverera nytt golv till projektet.
Brittedal börjar med att fräscha upp den gamla byggnaden och väljer att bygga nytt ställverk i den gamla byggnaden. Det gamla ställverket som fanns i byggnaden var uppbyggt med en skenbrygga mellan två ställverkssidor. Detta gjorde det möjligt att efter ett driftavbrott flytta över lasten på en sida och öppna skenbryggan för att göra den ena sidan spänningslös och raserad. När det nya installationsgolvet ska monteras upp måste det ske i två etapper.
ETAPP ETT
Bergvik Sweden levererar och installerar golv till Brittedal i två etapper, där man i första etappen bygger upp halva ytan så att ett nytt 10 kV ställverk kan byggas och kablarna installeras. När ställverket stod klart flyttades driften över till det nya och den kvarvarande halvan av det gamla ställverket kunde därmed raseras.
ETAPP TVÅ
I etapp två byggdes ett nytt 24 kV ställverk som ersatte det gamla som stod utomhus. Den andra etappen blev lite mer komplicerad med tanke på ställverkets storlek samt den gamla byggnadens dörrintag. När ställverket väl var på plats fick Bergvik Sweden komma en tredje gång för montering av sarg och räcken.

PROJEKTFAKTA
Brittedal tog vid årsskiftet 2018/2019 över en station från E.ON som var i mycket dåligt skick. Man hade två olika alternativ, antingen riva eller bygga nytt. Byggnaden var av tegel och i ett skick som gick att fräscha upp och man välde därför detta alternativ framför att riva och bygga nytt. Byggnaden fräschades upp både utvändigt och invändigt och ett nytt ställverk byggdes i den gamla byggnaden.
DET HÄR ÄR BRITTEDAL
Brittedal är ett elnätsföretag med ett stort geografiskt område som sträcker sig inom Hässleholms-, Osby, Östra Göinge och Kristianstads kommun. Brittedal är en ekonomisk förening och ägs därmed av dess medlemmar.