Availo Datacenter, Stockholm
Bergvik Sweden har sedan 2006 varit den självklara leverantören för oss när det gäller installationsgolv i våra data-center. De levererar väldigt hög kvalité både när det gäller material och service och jag är övertygad om att deras Iso Floor konstruktion kommer att bli standard i alla datacenter, precis
som det redan är i elutrymmen.
Erik Kjellin
Projektchef - Availo Networks
Erik Kjellin listar de främsta fördelarna med Iso Floor:
- Flexibel konstruktion.
- Golvplattornas storlek anpassades mot våra serverrack vilket gjorde att vi inte låste några golvplattor framför eller bakom serverracken.
- Alla golvplattor kan tas bort utan att försämra stabiliteten i golvet.
- Stort utrymme under golvet för kabeldragning, inte en ”skog” av benstöd som konventionella installationsgolv har. Kabelstegar monteras på konsoler, vilka smidigt fästs på golvbenen
- Inga dyra svetsade stålramar behövdes för HVAC, UPS:er och elutrustning utan dessa placerades bara på Iso Floor konstruktionen.
- Vi har även använt Iso Floor till alla elrum i samma projekt.
- I ordern ingick konstruktionsritningar så att vi enkelt kunde planera övriga installationer.
- Lätt att justera och förstärka, skulle krav på punkt-förstärkningar komma i framtiden.
- Halva installationstiden jmf. traditionella installationsgolv.

PROJEKTFAKTA
Availo Datacenter är byggd med den senaste teknologin för att minimera effektförlusterna och med miljön i omtanke.
Availos anläggningar håller en mycket hög nivå när det kommer till elförsörjning, kylning, säkerhet och brandskydd. Datacentret har möjlighet att sätta in reservkraft i form av dieselaggregat för respektive elsystem, för att ge fortsatt drift vid eventuellt strömavbrott
DET HÄR ÄR AVAILO
Availo bildades år 2011 men har erfarenhet sedan internets ungdom på 1990-talet. Availokoncernen ägs sedan år 2014 av IP-Only AB, som är verksamma inom internet/tele infrastruktur och tjänster till företag, privatpersoner samt kommun.