Kostnadseffektivt Tung utrustning Många upphängningspunkter Framtidssäkert
En smart och enkel konstruktion
Iso Flex-Grid är ett flexibelt installationstak som fungerar både som en avskild returluftskanal och som ett komplett skensystem för upphängning av strömskenor, containmentlösningar, kabelstegar m.m. Eftersom skensystemet har hög bärkapacitet så behövs det inga extra infästningar genom innertaket upp till ovantaket. Takets layout kan enkelt anpassas efter radgångar, utrustning eller vid annat behov genom att placera bärprofilerna där de behövs som bäst och inte efter ett förutbestämt mönster. Om man vid senare tillfälle behöver göra om- eller tillbyggnationer kan Iso Flex-Grid enkelt modifieras och kompletteras efter de nya behoven.
- Iso Flex-Grid är både ett flexibelt, lastbärande installationstak och en avskild returluftskanal.
- Mycket låg underhållskostnad eftersom inga extra infästningar genom innertak upp till ovantaket behövs. Allt fästs direkt i Iso Flex-Grid – även tung utrustning.
- Iso Flex-Grid tillåter ett maximalt antal upphängningspunkter i alla riktningar.
- Systemet är inte beroende av serverrackens placering och dimensioner.
- Med Iso Flex-Grid är det enkelt att montera säkerhetsburar eller containmentlösningar direkt i takkonstruktionen.
- Mycket kostnadseffektivt för framtida expansioner.
- Ger färre produktionsavbrott och skador på/över tak när uppgradering av utrustning genomförs. Sparar kostnader både i produktions- och personalkostnader.
- Genom att använda vårt patenterade Surface Access Clip låses takplattorna på plats individuellt men kan enkelt lyftas med en plattlyftare. Inget annat system erbjuder denna möjlighet idag.
Takstativ generellt
Profilmaterial |
Extruderat aluminium |
Toleranser |
EN 755 |
Legering |
EN-AW-6063-T6 |
Profilernas vikt |
Ca 1 kg per löpmeter |
Färg |
Anodiserad aluminium. Vit eller svart som tillval. Större volymer kan levereras i valfri RAL-färg. |
Systemvikter
Moduluppbyggnad 1200x1200 mm |
2,8 kg/m2 |
Moduluppbyggnad 1200x600 mm |
3,95 kg/m2 |
Moduluppbyggnad 600x600 mm |
5,44 kg/m2 |
Punktlaster
63 kg i centrum av 1200 mm spann |
|
89 kg inom 300 mm från pendlad koppling |
|
300 kg direkt under pendlad koppling |
Specifikation Kopplingsdetaljer
Material |
Zink |
Legering |
Zamak 5 |
Pendelmaterial |
304 rostfritt stål |
Specifikation Takplatta
Material |
4 mm aluminiumlegerad platta med kärna av polyethelenedensitet, typ LDPE |
Vikt |
4,8 kg/m2 |
Format |
1200x1200, 1200x600, 600x600 som standard. Anpassade storlekar kan erhållas. |
Brandklass |
Enligt EN 476, Kap. 6 Index 0. |
Färg |
Snow white. Annat färgval kan göras vid beställning över 1000 m2 |