Reducerad installations kostnad Pålitligt Estetiskt tilltalande Flexibelt
Tillverkaren av det branschledande kraftöverföringssystemet StarLine Track Busway, Universal Electric Corporation (UEC), grundades för snart 90 år sedan och har vuxit till att bli en global ledare inom produkter för kraftdistribution. Genom att främja innovation och smart, men enkel designstrategi har Starlines varumärke utvecklats till att omfatta fyra huvudproduktlinjer: Track Busway, Plug-in Raceway, Critical Power Monitor (CPM) och DC Solutions. Starlines produktportfölj består av de mest flexibla, pålitliga och anpassningsbara kraftdistributionssystemen på marknaden idag.
Flexibelt, pålitligt och anpassningsbart
Starline Track Busway (Strömskena)
Den revolutionerande Starline Track Busway är ett kraftöverföringssystem som är tillgängligt i olika storlekar från 40 till 1200 ampere. Systemet är väldigt flexibelt eftersom uttagsboxarna (Plug-in units) kan monteras steglöst i strömskenans hela längd. Andra stora fördelar är minskad anläggningskostnad, snabbare installationstider och möjlighet att anpassa lösningar som passar dina behov. Starline Plug-in-enheter kan också kopplas från och anslutas utan att strömmen bryts, dessutom behöver produkten inget rutinunderhåll.
Starline Critical Power Monitor (CPM) (Övervakning)
Denna produkt kombinerar noggrann mätning med flexibilitet för att bestämma hur informationen ska kommuniceras. Förutom möjligheten till att ha en display på enheten så underlättar de olika nätverks- och seriella kommunikationsgränssnitten integrering av BMS och DCIM-lösningar. Kan användas på Track Busway intagslåda samt uttagsboxar, såväl som en fristående mätenhet med kabelanslutning för att kopplas in mellan uttag/PDU.
Starline DC Solutions
Starlines DC Solutions kraftfulla likströmssystem har flexibel modularitet, högre effektivitet, är mer kostnadseffektivt och pålitligt samtidigt som säkerheten följs av globala säkerhetsförordningar. Starline DC Solutions har utvecklat en unik teknologi för strömförsörjningssystem som gör likström för datacenter möjligt. Från det senaste tillägget av DC Solutions till lanseringen av den nya Critical Power Monitor (CPM), finns det ett tydligt mål att upprätthålla Starlines starka position inom branschen. Företagets fokus på innovation fortsätter att bana väg för säkrare och mer tillförlitliga kraftdistributionssystem.