Lättstädat Tåligt Framtidssäkert 70-350 mm
Bergviks Tech Floor är ett golv som ger maximal flexibilitet och styrka – konstruerad för att användas där den snabba tekniska utvecklingen kräver framtida förändringar. Tech Floor är ett utmärkt val för bland annat larmcentraler, kontrollrum och banker.
Flexibelt och ekonomiskt golv
Tech Floors golvplattor har unikt vinklade kanter för enkel och precis montering utan att glipor uppstår. Tech Floor har Bergviks direktlaminat som standard vilket gör golvet extremt slitstarkt och lättstädat och kantbandet i tunn plast ger extra skydd för både plattans kant och laminering. Laminatet är väldigt resistent mot smuts och fläckar från exempelvis målarfärg och bläck samt kemikalier och batterisyra. Bergviks Tech Floor kan erbjudas upp till höjder på 350 mm. Vid höjder över 350 mm, vid större installationer eller när det föreligger risk för stjälpning vid demontering av golvplattorna, rekommenderar vi Iso Floor.
- Bergviks laminat är ett direktlaminat (ej limmat) och är mycket resistent mot tunga kemikalier, även batterisyra.
- Tech Floors unika gedigna golvplattor med vinklade kanter säkrar att skivorna ligger dikt an varandra och ej glider isär.
Golvsystem generellt
Utbredd last |
12-35 kN/m2 |
Punkt last |
3-7 kN/m2 |
Färdig golvhöjd (FGH) |
70 mm - 350 mm |
Specifikation golvplatta
Material |
38 mm hogdensitiv spånskiva i klass v20. Kan erhållas i fukttrög kvalitét. |
Format |
600x600 som standard. Anpassade storlekar kan erhållas. |
Ytbeläggning |
Bergvik laminat |
Dekor/Färg |
Al som standard. M335 och Ek kan också erhållas |
Vikt |
10 kg för 600x600 platta |
Brandklass |
Bfl-s1, svårantändligt material enligt EN 13501-1 avseende 38 mm högdensitet spånskiva. |
Komplett sortiment av tillbehör
Vi tillhandahåller ett stort utbud av tillbehör till våra golv. Ett exempel är Bergviks smarta konsolfäste för kabelstegskonsoler som är mycket lättmonterat och ger flera olika valmöjligheter vid kabeldragningar. I sortimentet finns även ventilationsgaller och plattor i olika material och storlekar. Kontakta oss för mer information om vårt tillbehörssortiment.
Fäste för kabelstegskonsol
Bergviks fäste för kabelstegskonsoler är ett tillbehör anpassat till Iso Floor och HiFlex Floor (färdig golvhöjd minimum 400 mm). De passar till de vanligaste stegkonsolerna på marknaden och det går även att fästa annan utrustning, som till exempel ”Canalisskenor” direkt mot detta fäste.
Fästet är konstruerat för enkel montering och har två fästtappar (M10) för montage av stege på två sidor. Behövs fästtappar på fler sidor kopplar man ihop två enheter. Fästet monteras enkelt på benstöd med bygel och två medföljande M8-muttrar. Fästet levereras elförzinkat och beställs/levereras komplett för montering av två konsoler per benstöd.
Ventilationsgaller
Bergviks ventilationsgaller i varmgalvaniserat utförande finns i flera olika storlekar och material - både jordade och ojordade. Varje maska är 33x33 mm, med 2 mm bärprofiler, vilket innebär att hela 77% är öppen yta. Kontakta oss för mer information om våra ventilationsgaller.
Kalciumsulfat plattor
Bergviks golvplatta av kalciumsulfat är en obrännbar platta och står emot fukt mycket bra. Som standard är den belagd med 0,9 mm HPL-laminat (Print 577). Den kan även levereras belagd med plast- eller linoleummatta eller obelagd (notspontad, 32 mm).
Undersidan är belagd med aluminiumfolie, alternativt stålplåt. Kalciumsulfat är ett fiberarmerat gips och är därmed obrännbar. Detta gör den speciellt lämpad för miljöer där man vill undvika rökutveckling, så som i gruvor, tunnlar, tunnelbanestationer. Kalciumsulfat är även lämpligt i miljöer med hög luftfuktighet och stora temperaturväxlingar.
Skyddsplåt
Bergvik Swedens skyddsplåt för kabelstegar skyddar effektivt alla kablar från onödigt slitage, stötar och passar de vanligaste kabelstegarna på marknaden. Skyddsplåten är justerbar på bredden, från 200 mm upp till 800 mm.