AVAILO DATACENTER, STOCKHOLM
Bergvik Sweden har sedan 2006 varit den självklara leverantören för oss när det gäller installationsgolv i våra data-center. De levererar väldigt hög kvalité …
För datacenter
laster upp till 14 ton Hög kvalitet Passar alla system 300-2100 mm
Bergviks datagolv Iso Floor är det självklara valet av installationsgolv för datacenter och andra elutrymmen. Iso Floor tål höga laster och är anpassningsbart till projektspecifika krav.
Iso Floor datagolvsystem tillåter en unik anpassning för alla typer av datacenters tack vare sin flexibla design. Olika storlekar på golvplattorna gör att ni kan optimera utrymmet i ert datacenter och systemet möjliggör även framtida ombyggnation utan att behöva bygga om hela underredet. Då stålkonstruktionen är sammansatt med skruvar behövs endast två jordpunkter upp till 100m2.
Välj mellan Bergviks standarddekorer Granit, Al och Ek.
(engelsk)
Bruttovikt |
Ca 45 kg/m2 golvyta |
Utbredd last |
10-50 kN/m2 (10 kN/m2 som standard vid nedböjning L/300) |
Färdig golvhöjd (FGH) Iso FloorIso Floor Compact |
300 mm - 2 100 mm 200 mm - 400 mm |
Benstöd |
80x40x1,5 mm. Justermån ±25 mm |
Primärbalk |
80x40x1,5 mm |
Sekundärbalk |
80x40x1,5 mm |
Brandklass |
Obrännbart |
Korrosionsskydd |
Varmgalvaniserat, |
Material |
38 mm hogdensitiv spånskiva i klass v20. Kan erhållas i fukttrög kvalitét. |
Format |
600x600 mm som standard. Anpassade storlekar kan erhållas. |
Ytbeläggning |
Bergvik laminat |
Dekor/Färg |
M335 som standard. Al och Ek kan också erhållas. |
Vikt |
30 kg/m2 |
Lastklass |
Belastningstestad enligt EN 12825 |
Brandklass |
Bfl-s1, svårantändligt material enligt EN 13501-1 avseende 38 mm högdensitet spånskiva. |
Elsäkerhet |
1010 - 1011 ohm |
OPTIONER Obrännbar golvplatta av kalciumsulfat, storlek 600x600x36 mm. Golvplattor kan beläggas med matta vid behov. |
|
Bergvik Sweden har sedan 2006 varit den självklara leverantören för oss när det gäller installationsgolv i våra data-center. De levererar väldigt hög kvalité …
Bergvik Sweden AB har fått äran att leverera Installationsgolv till EcoDataCenter i Falun.
Vilket är världens grönaste datacenter!
Vi tillhandahåller ett stort utbud av tillbehör till våra golv. Ett exempel är Bergviks smarta konsolfäste för kabelstegskonsoler som är mycket lättmonterat och ger flera olika valmöjligheter vid kabeldragningar. I sortimentet finns även ventilationsgaller och plattor i olika material och storlekar. Kontakta oss för mer information om vårt tillbehörssortiment.
Bergviks fäste för kabelstegskonsoler är ett tillbehör anpassat till Iso Floor och HiFlex Floor (färdig golvhöjd minimum 400 mm). De passar till de vanligaste stegkonsolerna på marknaden och det går även att fästa annan utrustning, som till exempel ”Canalisskenor” direkt mot detta fäste.
Fästet är konstruerat för enkel montering och har två fästtappar (M10) för montage av stege på två sidor. Behövs fästtappar på fler sidor kopplar man ihop två enheter. Fästet monteras enkelt på benstöd med bygel och två medföljande M8-muttrar. Fästet levereras elförzinkat och beställs/levereras komplett för montering av två konsoler per benstöd.
Bergviks ventilationsgaller i varmgalvaniserat utförande finns i flera olika storlekar och material - både jordade och ojordade. Varje maska är 33x33 mm, med 2 mm bärprofiler, vilket innebär att hela 77% är öppen yta. Kontakta oss för mer information om våra ventilationsgaller.
Bergviks golvplatta av kalciumsulfat är en obrännbar platta och står emot fukt mycket bra. Som standard är den belagd med 0,9 mm HPL-laminat (Print 577). Den kan även levereras belagd med plast- eller linoleummatta eller obelagd (notspontad, 32 mm).
Undersidan är belagd med aluminiumfolie, alternativt stålplåt. Kalciumsulfat är ett fiberarmerat gips och är därmed obrännbar. Detta gör den speciellt lämpad för miljöer där man vill undvika rökutveckling, så som i gruvor, tunnlar, tunnelbanestationer. Kalciumsulfat är även lämpligt i miljöer med hög luftfuktighet och stora temperaturväxlingar.
Bergvik Swedens skyddsplåt för kabelstegar skyddar effektivt alla kablar från onödigt slitage, stötar och passar de vanligaste kabelstegarna på marknaden. Skyddsplåten är justerbar på bredden, från 200 mm upp till 800 mm.