Våra certifieringar
Vi har höga krav på alla processer inom vår produktion när det kommer till miljö, kvalité och standard. Våra certifikat visar att våra rutiner för dessa krav fungerar och att vi ständigt jobbar med förbättringar. På den här sidan hittar du alla certifikat som Bergvik erhåller i dagsläget.
Lloyd’s Register 
Certifiering som innebär att vi har utvärderats och godkänts av
LRQA i enlighet med ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 standard.
AAA-kreditvärdighet
Vi är en trygg samarbetspartner och att vi innehar högsta
kreditvärdighet med AAA-kreditbetyg är ett bevis på detta.
Bergvik sponsrar
Vi på Bergvik tycker det är viktigt att ge tillbaka till samhället och att bidra med resurser där det behövs.
Här kan ni läsa om vilka vi på Bergvik sponsrar och vad våra samarbetspartners arbetar med.
Aktiv Skola
Aktiv skola arbetar för att skapa en bättre skola i Sverige och fokuserar sitt arbete
på att informera kring områdena droger, gromning, hälsa, miljö och mobbning.
FTS Säkra Varje unge
Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet att
förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och
gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige.
Giving People
Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom.
De är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den
barnfattigdom som finns i Sverige. Giving People arbetar även med akut hjälp av mat och
andra viktiga förnödenheter. Organisationen har sedan starten i september 2013 förmedlat
ett stort antal matkassar, kläder, skor och hygienartiklar till barnfamiljer över hela Sverige.