Applikationer Datacenter
Installationsgolvet Iso Floor för Datacenters
Bergviks dynamiska installationsgolv Iso Floor har en unik uppbyggnad med ett stabilt underrede och specialdesignade golvplattor. Detta gör golvsystemet mycket flexibelt för era framtida behov gällande storlek, vikt på utrustning, behov av kylning etc. Bergvik Iso Floor är det enda golvsystemet som tillåter unik optimering för datacenters tack vare den flexibla designen.
Iso Floors utformning möjliggör en mycket enkel åtkomst till undergolvet. Samtliga golvplattor är lyftbara vilket underlättar vid kabeldragning och övriga installations- och servicebehov. Dessutom finns möjlighet till 120 cm långt mellanrum mellan benstöden för att ge maximalt utrymme under golvet.
Installationsgolvet Iso Floor har väldigt hög lastförmåga vilket möjliggör placering av utrustning som exempelvis UPS och CRAC/CRAH direkt på golvet.
Iso Flex-Grid för Datacenters
Iso Flex-Grid är installationstaket som fungerar både som ett flexibelt, lastbärande installationstak och en avskild returluftskanal. Det är en mycket kostnadseffektiv lösning för användning i datacenters och med sin starka och smarta konstruktion klarar Iso Flex-Grid tung belastning och flexibel anpassning.
Iso Flex-Grid är utrustat med ett gängspår som löper längs bärverkets hela undersida. I detta spår kan all typ av utrustning enkelt monteras för upphängning. Ovanför taket kan utrustning som t.ex. kabelstegar, belysning, strömskenor och liknande enkelt monteras via spåret på profilens ovansida. Iso Flex-Grid är dimensionerat för punktlaster upp till hela 300 kg.
I likhet med Iso Floor kan Iso Flex-Grid anpassas efter den utrustning som står i datorhallen för optimal åtkomst i alla radgångar. Om man vid senare tillfälle behöver göra om- eller tillbyggnationer kan Iso Flex-Grid enkelt modifieras och kompletteras efter de nya behoven.
Produkter för Datacenter
Iso Floor för datacenter
För datacenter
Iso flex grid
Lastbärande installationstak